SSM6515

推荐新设计使用

低功耗,D类音频放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无滤波器数字输入,具有已针对麦克风驱动器优化的 3 级 Σ-Δ 调频的单声道差分输出 D 类放大器
  • 1.8 V 单电源供电
  • 80 mW 输出功率,16 Ω 负载,THD + N 为 <0.1%
  • 有效值噪声为 2.57 μV,A 加权信噪比为 113 dB,动态范围
  • 30 mW 时 THD + N 为 0.003%,1 kHz 输出,32 Ω 负载
  • 采用 I2C 控制,具有多达 4 个引脚可选地址,或独立运行
  • 多种串行数据格式
    • 时分复用、I2S 或左对齐从属模式
    • PDM 输入工作频率范围为 2.8224 MHz 至 12.288 MHz
  • 支持 8 kHz 至 768 kHz 的采样率
  • 3.9 μs 延迟,输入为 6 MHz PDM
  • 灵活的数字增益调整
  • 隔直流高通滤波器(带可编程转折频率)
  • 高性能模式下典型空闲功耗为 1.55 mW
  • 用于降低功耗的低功耗模式
  • 灵活的输出增益限制器和削波
  • 利用零数字输入自动关断
  • 短路保护
  • 爆音与喀哒声抑制
  • 用户可选的超低 EMI 发射模式
  • 上电复位
  • 1.8 V PVDD 电源
  • 1.2 V 至 1.8 V IOVDD 电源
  • 11 球 0.984 mm × 1.444 mm 0.35 mm 间距 WLCSP
SSM6515
低功耗,D类音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-SSM6515

评估 SSM6515,超低功耗,D 类音频放大器

产品详情

EVAL-SSM6515Z 提供对 SSM6515 上所有模拟和数字输入/输出的访问。

SSM6515 放大器通过 ADI 公司的 SigmaStudio® 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-SSM6515Z。EVAL-SSM6515Z 可由 USB 总线供电,也可由单个 3.8 V 至 5 V 电源供电。这些电源都调节到 EVAL-SSM6515Z 所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-SSM6515Z 包含用于连接外部扬声器的 0.1 英寸间距公头。最低扬声器负载必须为 8 Ω。EVAL-SSM6515Z 包含两个用于评估立体声耳机的 SSM6515。

有关 SSM6515 的完整详细信息,请参阅 SSM6515 数据手册,在使用 EVAL-SSM6515Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-SSM6515
评估 SSM6515,超低功耗,D 类音频放大器

最新评论

近期浏览