SSM6322

推荐新设计使用

高保真、低功耗、集成立体声音频放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 架构灵活,能与所有数模转换器(DAC)接口
    • 接受差分电流或电压输入(提供单端电压输出) 
  • 高输出电流驱动能力 
    • 输出电流大于100 mA rms 
    • 精确再现大音乐瞬变并注入重负载(16 Ω至32 Ω)
  • 出色的音频保真度  
    • 1 kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)为-121 dB,±5 V电源和32 Ω负载时提供2 V rms输出 
    • 1.8 μV rms的低输出集成噪声(10 Hz至22 kHz),具有A加权滤波器 
  • 电源电压范围:±3.3 V至±6 V(典型值)
  • 低功耗工作 
    • 使能:60 mW, VCC = +5 V, VEE = −5 V
    • 禁用/语音选择:<30 μA
  • 带高输出阻抗的低功耗禁用模式
    • 关断模式下处于高阻态,高保真路径中无需语音模式开关
  • 20 kHz下电源抑制比(PSRR)大于87 dB 
  • 可调输入共模电压和电阻可编程基准电压
    • 1.45 V(典型值),无外部元件
  • 能够提供两个串联单极点低通滤波器 
    • 2.2 nF最大输入电容
    • 第二个滤波器位于GAINx和FILTx引脚之间
  • 爆音与咔嚓噪声抑制 
  • 信号链集成支持小面积印刷电路板(PCB) 
  • 紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装
SSM6322

高保真、低功耗、集成立体声音频放大器

SSM6322 Functional Block Diagram SSM6322 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-SSM6322

SSM6322评估板

特性和优点

  • 快速进行原型制作
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • ±5 V和+3.3 V,为外部电路供电

产品详情

SSM6322评估板SSM6322CP-EBZ用于评估SSM6322,提供24引脚LFCSP封装。SSM6322CP-EBZ评估板是一个4层印刷电路板(PCB),设计用于快速评估器件的性能并缩短设计时间。SSM6322CP-EBZ支持SMA边缘安装型连接器,可连接至测试设备或其他电路。

SSM6322器件的完整技术规格参见SSM6322数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-1097。

EVAL-SSM6322
SSM6322评估板
SSM6322CP-EBZANGLE-web SSM6322CP-EBZBOTTOM-web SSM6322CP-EBZTOP-web

最新评论

近期浏览