SSM3525
量产30 W 无滤波器 D 级输出感应音频放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 具有 Σ-Δ 调制功能的无滤波器数字输入单声道 D 级放大器
- 输出电压、输出电流和 PVDD 电源电压的数字化输出
- 由 4.5 V 至 17 V 电源(例如 2 节或 3 节电池)供电
- 由 1.1 V 至 1.98 V 输入/输出电源供电
- 1% THD+N 时输出功率为 30.2 W,电源电压为 17 V,负载为 4 Ω
- 噪声电压为 37.5 μV,A 加权信噪比为 107 dB
- 采用 I2C 控制,具有多达 4 个引脚可选地址
- 多种串行数据格式
- TDM、I2S 或左对齐从属模式
- PDM 输入/输出工作频率范围为 2.048 MHz 至 6.144 MHz
- 支持 8 kHz 至 192 kHz 的采样率
- 灵活的数字和模拟增益调整
- 配备基于电池电压的限制器的 AGC
- 输出电流感应信噪比为 74 dB,电压感应信噪比为 85 dB
- PVDD 电源电压为 12 V 时静态电流为 6 mA
- I2C 模式下关断电流为 5 µA
- 温度传感器的读数精度为 1°C
- 短路、热保护和热报警
- 23 球,2.26 mm × 2.38 mm,0.4 mm 间距 WLCSP
- 爆音与喀哒声抑制
- 用户可选的超低 EMI 发射模式
- 上电复位
SSM3525 是一款完全集成的高效单声道 D 级音频放大器,具有输出电压、输出电流和 PVDD 电源的数字输入和数字化输出。应用电路需要很少的外部组件,并且可以由 4.5 V 至 17 V (PVDD) 和 1.8 V (IOVDD) 电源供电。它能够以 <1% 的 THD + N 将 8.3 W 的连续输出功率从 12 V 电源传输到 8 Ω 的负载中(或将 15.3 W 传输到 4 Ω 的负载中),或者全以 <1% 的 THD + N 将 30.2 W 从 17 V 电源传输到 4 Ω 的负载中。
SSM3525 采用一套高效、低噪声调制方案,不需要外部电感器/电容器 (LC) 输出滤波器。该方案即使在低输出功率下仍能继续提供高效率。在从 12 V 电源将 9 W 功率传输到 8 Ω 的负载时,其工作效率为 92%,在从 17 V 电源将 20 W 功率传输到 4 Ω 的负载时,其工作效率为 89%(现在应该与表格匹配),并且其 A 加权信噪比 (SNR) 为 107 dB。
扩频脉冲密度调制与其他 D 级架构相比,具有更低的电磁干扰 (EMI) 辐射发射,尤其是在高于 100 MHz 时。
由于采用数字输入,因此不再需要外部数模转换器 (DAC)。SSM3525 具有一种微功耗关断模式,PVDD 电源电压为 12 V 时,关断电流为 90 nA(典型值)。当不需要感应时,可以关断各个感应模块以便节能。
该器件还包括爆音与喀哒声抑制电路,可以在开启和关闭期间较大限度地减小输出电压干扰。
电流感应通过使用集成式模数转换器 (ADC) 和内部感应电阻器完成。可以使用各种串行音频格式返回数字化的电压和电流信息,这些格式包括 I2S、时分复用 (TDM) 和脉冲密度调制 (PDM)。
SSM3525 包括一个集成式稳压器,用于生成所需的 5 V 模拟电源。或者,如果从直流/直流转换器提供外部 5 V 电源轨,则它可以提高系统效率。
SSM3525 设计为使用 I2C 控制接口进行工作,并可在 −40C 至 +85C 的温度范围内工作。它具有内置式热关断和输出短路保护。它采用无卤素 23 球 2.26 mm × 2.38 mm 晶圆级芯片规模封装 (WLCSP)。
应用
- 移动计算
- 便携式电子设备
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
视频 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
SSM3525BCBZMIPIRL | 23-Ball WLCSP (2.22mm x 2.34mm x 0.5mm) | ||
SSM3525BCBZR7 | 23-Ball WLCSP (2.22mm x 2.34mm x 0.5mm) | ||
SSM3525BCBZRL | 23-Ball WLCSP (2.22mm x 2.34mm x 0.5mm) |
这是最新版本的数据手册