SSM3515

量产

31 W、无滤波器、D类数字输入音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无滤波数字输入、单声道D类放大器
  • 采用4.5 V至17 V单电源供电
  • 31.3 W输出功率,17 V电源和4 Ω负载(THD + N为1%时)
  • 信噪比为107 dB,A加权
  • 采用12 V电源时,驱动8 Ω负载时的效率为93.3%
  • I2C控制,多达4个引脚可选插槽/地址
  • 支持多种串行数据格式至TDM16
  • 数字接口支持8 kHz至192 kHz的采样速率
  • 灵活的数字和模拟增益调整
  • 灵活的电源监控AGC功能
  • 6.55 mA静态电流,采用17 V PVDD单电源
  • 短路和热保护、过热报警
  • 20引脚1.8 mm × 2.2 mm、0.4 mm间距WLCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 用户可选的超低EMI辐射模式
  • 上电复位

SSM3515

31 W、无滤波器、D类数字输入音频放大器

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-SSM3515

评估SSM3515 25 W无滤波器、D类、数字输入音频放大器

特性和优点

  • 无滤波数字输入、单声道D类放大器
  • 采用4.5 V至17 V单电源供电
  • 25 W输出功率,16 V电源和4 Ω负载(THD + N为1%时)
  • 信噪比为107 dB,A加权
  • 采用12 V电源时,驱动8 Ω负载时的效率为93.3%
  • I2C 控制,多达4个引脚可选插槽/地址
  • 数字接口支持8 kHz至192 kHz的采样速率
  • 灵活的数字和模拟增益调整
  • 灵活的电源监控AGC功能
  • 短路和热保护、过热报警

产品详情

EVAL-SSM3515Z评估板用于快速评估SSM3515。 该板采用4.5 V至17 V单电源供电。该板包括3.3 V和1.8 V调节器。 片上数字SPDIF光输入产生SSM3515串行数字信号。 该板使用集成SigmaStudio™GUI的USBi或Total Phase 公司的Aardvark™ I2C/SPI主机适配器来控制寄存器。 应用电路只需极少的外部器件,采用4.5 V至17 V单电源供电。 采用12 V电源供电时,它能够提供8 W连续输出功率,驱动8 Ω负载以及15 W功率,驱动4 Ω负载。 采用16 V电源供电时,该板能够以25 W功率驱动4Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。然而,由于散热限制,高于20 W的输出功率不连续。

EVAL-SSM3515Z评估板内置用于驱动扬声器的完整电路。


EVAL-SSM3515
评估SSM3515 25 W无滤波器、D类、数字输入音频放大器

最新评论

近期浏览