RH5596S
推荐新设计使用具有 35 dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 线性分贝 RMS 功率检测器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 超宽匹配输入频率范围:100MHz 至 40GHz
- 32 dB 线性动态范围(< ±1dB 误差)
- 29mV/dB 对数斜率
- 在 200MHz 至 30GHz 范围内具有 ±1dB 的平坦响应
- 对高波峰因数(高达 12 dB)调制波形进行精确的 RMS 功率测量
- 低功耗关断模式
- 低电源电流:3.3V 时为 30mA(典型值)
商业空间特性
- 支持航空航天应用
- 合规证书
- 晶圆扩散批次具有可追溯性
- 老化测试、耐久试验和德尔塔分析
- 辐射批次验收测试 (RLAT)
- 总电离辐射剂量 (TID)
- 辐射基准
- 有效线性能量转移 (LET) 不会发生单事件闭锁 SEL:≤ 80 MeV-cm2/mg
RH5596S 是一款高精度 RMS 功率检波器,可提供极宽的 RF 输入带宽(100MHz 至 40GHz)。因此,该套件适用于广泛的 RF 和微波应用,例如点对点微波链路、仪器仪表和功率控制应用。
该检波器的直流输出电压是施加到 RF 输入的平均信号功率的精确表示值。响应在 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 对数斜率的 dB 线性度,且精度通常优于 ±1dB。该检波器特别适合于测量波峰因数 (CF) 高达 12dB 的波形,还可测量在测量过程中呈现出明显波峰因数变化的波形。
为了获得更高的精度和更低的输出纹波,可以通过 FLTR 引脚与 OUT 引脚之间连接的电容器对平均带宽进行外部调节。
使能接口可使套件在活动测量模式和低功耗关断模式之间切换。
应用
- RMS 功率测量
- 接收和发射增益控制
- RF PA 发射功率控制
参考资料
数据手册 1
低剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
RH5596DICE | CHIPS OR DIE | ||
RH5596HDC#PBF-CSH | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
RH5596HDC#PBF-CSL | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
RH5596HDC#PBF-CSH | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 rh5596s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论