MAXM38643

推荐新设计使用

小型、1.8V至5.5V输入、330nA IQ、600mA nanoPower降压模块

具有业界超低IQ的NanoPower降压模块可延长常开设备的电池使用时间

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 延长电池寿命
    • 330nA超低静态电源电流
    • 关断电流:1nA
    • 峰值效率为96%,10μA时效率超过88%
  • 易于使用——应对常见操作
    • 输入范围:1.8V至5.5V
    • 单电阻可调VOUT:0.7V至3.3V
    • 工厂预编程VOUT:0.5V至5V
    • 输出电压精度:±1.75%
    • 高达600mA的负载电流能力
  • 在多种使用情形中保护系统
    • 关断时具有反向电流阻断功能
    • 有源放电功能
  • 缩小尺寸并提高可靠性
    • 温度范围:-40°C至+85°C
    • 2.1mm x 2.6mm 10引脚eMGA封装
MAXM38643
小型、1.8V至5.5V输入、330nA IQ、600mA nanoPower降压模块
MAXM38643ae5ddc6f-23c6-448a-8bad-20b418e8b56c_image6.svg
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAXM38643AEVK-EMGA

MAXM38643评估套件

特性和优点

  • 评估采用(2.1mm x 2.6mm) 10引脚EMGA封装的MAXM38643A IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压:0.7V至3.3V(可通过电阻配置)
  • 高达600mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAXM38643A EMGA评估套件(EV套件)用于评估采用EMGA封装的MAXM38643A IC。MAXM38643A是一款超低静态电流降压型DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供0.7V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件可提供高达600mA的电流。该评估套件已安装MAXM38643AEMB+。

 

应用

  • Bluetooth® LE设备
  • 可听戴设备
  • 空间有限的便携式产品
  • 采用单节锂离子和纽扣电池供电的产品
  • 超低功耗物联网、NB物联网
  • 可穿戴设备
  • 有线、无线产品

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

MAXM38643AEVK-EMGA
MAXM38643评估套件
MAXM38643AEVK-EMGA: Board Photo
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 maxm38643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览