MAX98389

推荐新设计使用

具有 IV 反馈和掉电保护功能的数字输入 D 类放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 放大器宽电源电压范围(2.3V 至 10V)
    • 支持单节电池和双节电池用例
  • 高性能 D 类放大器
    • 动态范围:高达 111dB(A 加权)
    • 输出噪声:10μVRMS(单节电池模式)
    • 输出噪声:14.5μVRMS(双节电池模式)
  • 高输出功率 (THD+N ≤ 1%)
    • 为 4Ω 负载提供 1.32W 输出功率 (VPVDD = 3.7V)
    • 为 4Ω 负载提供 2.4W 输出功率 (VPVDD = 5V)
    • 为 4Ω 负载提供 5.15W 输出功率 (VPVDD = 7.4V)
    • 为 4Ω 负载提供 9.1W 输出功率 (VPVDD = 10V)
  • 高放大器效率(仅播放功率)
    • 为 4Ω 负载提供 0.1W 功率时,效率为 76% (VPVDD = 5V)
    • 为 4Ω 负载提供 1W 功率时,效率为 85.5% (VPVDD = 5V)
    • 为 8Ω 负载提供 1W 功率时,效率为 90% (VPVDD = 5V)
  • 峰值 THD+N 优于 -83dB(1kHz 时)
  • 低总静态功耗
    • 9.3mW(VPVDD = 3.7V,禁用 IV 反馈)
    • 13.9mW(VPVDD = 3.7V,使能 IV 反馈)
    • 16.1mW(VPVDD = 5V,使能 IV 反馈)
    • 22.5mW(VPVDD = 7.4V,使能 IV 反馈)
  • 低软件关断功率 (< 5μW)
  • 1ms 开启时间(fS = 48kHz,禁用斜坡)
  • 五样本回放延迟(fS < 50kHz,fIN = 1kHz)
  • 无需外部基准时钟
  • 播放采样速率:8kHz 至 96kHz
  • 微调 D 类开关频率以支持 EMI 规划
  • 广泛的爆音与喀哒声降低电路
  • 可编程 ALC 可实现掉电保护
  • 可靠的短路和热保护
  • 采用节省空间的封装:
    • 2.93mm2,16 引脚 WLP(0.4mm 间距)
MAX98389
具有 IV 反馈和掉电保护功能的数字输入 D 类放大器
MAX98388-9 Simplified Block Diagram MAX98388-9 Typical Application Circuit MAX98388-9 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-MAX98388-98389

MAX98388/MAX98389 评估系统

特性和优点

  • 2.3V 至 10V 单电源供电
  • USB 音频流传输(EV 系统)
  • I2S,左对齐或 TDM 输入
  • 单节电池(2.3V 至 5.5V)或双节电池模式(5V 至 10V)
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX98388/MAX98389 评估系统(EV 系统)是一款全面装配且经过测试的系统,用于评估 MAX98388 或 MAX98389 D 类音频放大器。该 EV 系统由 MAX98388 或 MAX98389 开发板(DEV 板)、ADI 音频接口板 III (AUDINT3) 和 USB 电缆组成。

建议将 DEV 板与 AUDINT3 板作为一个 EV 系统一起进行评估。两款套件都支持标准 I2S、左对齐和 TDM 数字音频接口。

除了评估 DEV 板所需的 1.8V VDD 电源外,AUDINT3 板还提供 USB 转 PCM 接口。使用 AUDINT3 板进行评估时,DEV 板需要一个额外的 2.3V 至 10V (PVDD) 电源输入。DEV 板的详细信息如图 1 所示。

EVAL-MAX98388-98389
MAX98388/MAX98389 评估系统
MAX98388EVKIT Board Photo Angle MAX98388EVKIT Board Photo Bottom MAX98388EVKIT Board Photo Top

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98389的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览