MAX98363
推荐新设计使用小尺寸、高性价比、SoundWire、D 类放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- MAX98363A/B 采用单电源供电(2.5V 至 5.5V)
- 为 4Ω 提供 3.2W 输出功率(5V 时),THD+N = 10%
- 12.3mW 静态功耗,具有外部 DVDDIO
- 兼容 MIPI SoundWire v1.2
- SoundWire 数据输出上具有可编程压摆率,以便最大程度降低 EMI
- 92% 效率(RL = 8Ω,THD+N = 10%)
- 12.8μVRMS 输出噪声
- 108.5dB 动态范围
- 低 0.014% THD+N (1kHz)
- 复杂的终端速率控制支持无滤波 D 类输出
- 82dB PSRR (217Hz)
- 低 RF 敏感度可抑制 GSM 无线电中的 TDMA 噪声
- 将 D 类开关频率调整为 5% 以实现更好的 EMI 规划
- 广泛的爆音与喀哒声降低电路
- 可靠的短路和热保护
- 内部信号音发生器,用于工厂内测试
- 采用节省空间的封装:9 焊球 WLP(1.528mm x 1.528mm,0.4mm 间距)
MAX98363 是一款微型、低成本、SoundWire® 输入 D 类单声道放大器,提供业界领先的 AB 类音频性能,具有 D 类效率。该套件集成了内部信号音生成器、中断控制以及用于 SoundWire 数据输出 PHY 的可选压摆时间设置。通过新颖的引脚排列,客户可以使用具有高性价比的晶圆级封装 (WLP),而无需昂贵的焊盘内过孔。
MAX98363 是一款 SoundWire 外围器件,支持用于音频和控制数据的 MIPI SoundWire v1.2 兼容数字接口。该数字接口高度灵活,支持各种输入时钟频率。同时,SoundWire 数据输出 PHY 上的可选压摆时间控制有助于最大程度降低各种电容性总线负载上的 EMI。数字接口采用可由外部提供或由内部 LDO 生成的 1.8V 标称电压电源工作。
当系统上电时,具有各种频率选项的内部信号音生成器支持工厂内测试或系统启动声音。对于每个套件产品型号,可外部配置的地址引脚支持最多五个独特的 SoundWire 地址。MAX98363A/B 采用内部 LDO 提供的 DVDDIO 工作,一个数据通道上支持多达 10 个 MAX98363 SoundWire 外围器件。MAX98363C/D 采用外部提供的 DVDDIO 工作,一个数据通道上支持多达 10 个 MAX98363 SoundWire 外围器件。
有源辐射限制、终端速率限制和过冲控制电路极大地降低了 EMI。无滤波扩频调制方案无需传统 D 类器件中具备的输出滤波,并且减少了解决方案的元件数。
该套件的额定温度范围在 -40°C 至 +85°C。
应用
- 笔记本电脑
- 平板电脑
- 物联网设备
- 游戏设备(音频和触觉)
- 智能扬声器
- 智能电话
- 单个锂离子电池单元/5V 套件
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX98363AEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363AEWL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363BEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363BEWL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363CEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363CEWL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363DEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98363DEWL+T | 9-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max98363的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论