MAX4927
量产1000 Base-T、±15kV ESD保护LAN开关
针对千兆位以太网推出的高速模拟开关,从两路接口变压器选择信号,将其中一路切换到以太网控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- ESD保护
- ±15kV–IEC 6000-4-2气隙放电
- ±8kV–IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV–人体模型
- 单+3.0V至+3.6V电源电压
- 低导通电阻(RON):4Ω (典型)、6.5Ω (最大)
- 8pF (典型)极低导通电容(CON)
- -23dB回波损耗(100MHz)
- -3dB带宽:650MHz
- 经过优化的引脚输出,便于与变压器和PHY接口
- 内建LED开关用于扩展坞的开关指示器
- 低静态电流:450µA (最大)
- 双向8至16路多路复用器/多路解复用器
- 标准引脚输出,匹配PI3L500-A和STMUX1000L
- 节省空间的无铅封装
- 56引脚、5mm x 11mm、TQFN封装
MAX4927满足高速差分开关的要求,包括吉比特以太网(10/100/1000) Base-T开关以及LVDS和LVPECL开关。MAX4927提供高达±15kV的增强型ESD保护和优异的高频响应,使器件非常适合必须连接到外部连接器的接口应用。
MAX4927提供极低电容(CON)和极低导通电阻(RON),以实现低插入损耗和非常宽的带宽。除了4对DPDT开关以外,MAX4927还为膝上型电脑/扩展坞应用提供LED开关。
MAX4927引脚兼容PI3L500-A和STMUX1000L。MAX4927可以在应用中代替这些器件,提高ESD保护并省去外部ESD器件。MAX4927提供节约空间的56引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 板级冗余保护
- LVDS和LVPECL开关
- 笔记本电脑和坞站
- 具有以太网接口的服务器和路由器
- SONET/SDH信号路由
- T3/E3冗余保护
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4927ETN+ | 56-LFCSP-5X11X0.75 | ||
MAX4927ETN+T | 56-LFCSP-5X11X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4927ETN+ | 量产 | |
MAX4927ETN+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4927的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论