MAX4814E
量产DVI™/HDMI 2:4低频扇出开关
HDMI开关能够根据需要将低频信号切换到两个输入源或供给四个输出口的任何一个
- 产品模型
- 2
产品详情
- 切换+5V/漏极
- HPD (热插拔检测)切换
- DDC (显示数据通道)切换
- 直接由输入引脚控制或由I²C控制
- 1µA超低静态电流
- 开关引脚具有±6kV人体模式(HBM) ESD保护
- MAX3845的配套芯片
- 为MAX3845提供I²C控制
- 64引脚,10mm x 10mm TQFP紧凑型封装
- 经过优化的两芯片引脚排列支持4:4或2:8配置
MAX4814E高清多媒体接口(HDMI)开关用于低频信号切换。MAX4814E工作在+5.0V ±10%单电源,非常适合多个HDMI源连接至多个负载的应用。
MAX4814E为双向2:4 HDMI™开关,每个开关由五路单刀/单掷(SPST)开关组成。两个低导通电阻3Ω (典型值)通道用来选通+5V和漏极(返回地),其它三个通道用于数据选通。MAX4814E具有模式选择输入,通过I²C接口或直接控制逻辑输入即可配置芯片的工作模式。
MAX4814E采用64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装,工作在扩展级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 带有开关的AV接收机
- 商用/工业HDMI/DVI开关盒
- 高端消费类电子开关
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4814EECB+ | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | ||
MAX4814EECB+T | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4814e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论