MAX4729

量产

低电压、3.5Ω、SPDT、CMOS模拟开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.5Ω低RON (+2.7V电源)
  • 0.45Ω RON平坦度(+2.7V电源)
  • 0.05Ω通道间RON匹配度(+2.7V电源)
  • 微小的SC70和µDFN封装
  • -3dB带宽:300MHz
  • 低导通电容:19.5pF
  • 0.036%的总谐波失真
  • 低电源电流:1nA
  • +1.8V至+5.5V单电源工作
MAX4729
低电压、3.5Ω、SPDT、CMOS模拟开关
MAX4729、MAX4730:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4706 量产 低电压、2Ω、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES16
MAXREFDES16 参考设计

Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

特性和优点

  • 2、3或4线RTD传感器输入
  • 测量温度范围:-200°C至+850°C
  • 工作电压范围:-40℃至+85℃
  • 0.03°C温度分辨率
  • +23°C时量程误差< 0.05%或±0.2°C(以较大者为准)
  • 在工作范围内的量程误差< 0.1%或±1.0°C
  • 电源电压范围:12V至40V
  • 200µA RTD激励电流
  • 自动补偿3线RTD的导线电阻
  • 4–20mA电流环路输出
  • 10Ω至1kΩ环路负载
  • 高速通道可寻址远程传感器(HART)通信协议需要230Ω的最小负载
  • 传感器开路检测
  • NAMUR下限:< 3.2mA
  • NAMUR上限:可编程范围为20.5mA至> 24mA
  • 环路限流器: 30mA ±5mA
  • 兼容HART协议
MAXREFDES16
Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器
MAXREFDES16
MAXREFDES16 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览