MAX4562
量产串行控制、无喀嗒声的音频/视频开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 用于“无噪声”音频操作的可选软开关模式
- 最大导通电阻:30Ω
- 音频性能
- 20kHz时关断隔离度:-85dB
- 20kHz时串扰:-85dB
- 总谐波失真(THD):-0.007%
- 视频性能
- 10MHz时关断隔离度:-55dB
- 10MHz时串扰:-55dB
- 可配置T开关以改善关断隔离度
- 串行接口
- 2线I²C兼容(MAX4562)
- 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX4563)
- 单电源供电:+2.7V至+5.5V
MAX4562/MAX4563串行接口控制开关非常适合多媒体应用。每个器件的最大导通电阻(RON)为30Ω,RON匹配为5Ω,RON平坦度为5Ω。20kHz时音频关断隔离度和串扰为-85dB,10MHz时视频断隔离度和串扰为-55dB。两款器件都具有适合音频应用的“无噪声”模式操作。
MAX4562/MAX4563包含两个常开单刀双掷(SPDT)开关和两个常开单刀单掷(SPST)开关。MAX4562具有一个双线式I²C兼容串行接口。MAX4563具有一个3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。两款器件均采用16引脚QSOP封装,并在商用和扩展级温度范围内工作。
应用
- 音频系统
- PC多媒体板
- 机顶盒
- 视频会议系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4562CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4562CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4562EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4562EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4562的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论