MAX4561
量产±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- NO、NC具有ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- 导通电阻符合规格
- 70Ω,采用+5V电源
- 120Ω,采用+3V单电源
- 通道间导通电阻匹配(2Ω,最大值)
- 低导通电阻平坦度:4Ω(最大值)
- 支持较低漏电流
- 0.5nA关断漏电流(TA = +25°C时)
- 0.5nA导通漏电流(TA = +25°C时)
- 5ns时确保先开后合式开关动作(仅限MAX4561)
- 轨到轨信号处理能力
- TTL/CMOS逻辑兼容,采用+5V电源
- 行业标准引脚排列
- MAX4561与MAX4544引脚兼容
- MAX4568/MAX4569与MAX4514/MAX4515引脚兼容
MAX4561/MAX4568/MAX4569均为低压、ESD保护模拟开关。常开(NO)和常闭(NC)引脚具有±15kV静电放电(ESD)保护,不会发生闩锁或损坏,COM输入具有2.5kV ESD保护。
这些开关采用+1.8V至+12V单电源供电。5V时70Ω(3V时120Ω)导通电阻在通道间匹配至最大2Ω,在指定信号范围内保持平坦(最大4Ω)。这些开关可以处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流仅为0.5nA,+85°C时为5nA。数字输入的逻辑阈值为+0.8V至+2.4V,确保采用+5V单电源时TTL/CMOS逻辑兼容。MAX4561是一款单刀双掷(SPDT)开关。MAX4568 NO和MAX4569 NC均为单刀单掷(SPST)开关。
MAX4561采用6引脚SOT23封装,MAX4568/MAX4569采用5引脚SOT23封装。
应用
- 保护电路
- 开关和多路复用器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4561EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4561EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4561EUT+ | 量产 | |
MAX4561EUT+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4561EUT+ | 量产 | |
MAX4561EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 8 | ||
MAX4568 | 量产 | ±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关 |
MAX4569 | 量产 | ±15kV ESD保护、低压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关 |
MAX4551 | 量产 | ±15kV ESD保护、四路、低电压、SPST模拟开关 |
MAX4552 | 量产 | ±15kV ESD保护、四路、低电压、SPST模拟开关 |
MAX4553 | 量产 | ±15kV ESD保护、四路、低电压、SPST模拟开关 |
MAX4558 | 量产 | ±15kV ESD保护、低电压、CMOS模拟多路复用器开关 |
MAX4559 | 量产 | ±15kV ESD保护、低电压、CMOS模拟多路复用器开关 |
MAX4560 | 量产 | ±15kV ESD保护、低电压、CMOS模拟多路复用器开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论