MAX4552

量产

±15kV ESD保护、四路、低电压、SPST模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±15kV ESD保护,根据IEC 1000-4-2
  • +2V至+12V单电源供电
  • ±2V至±6V双电源供电
  • 120Ω信号路径,采用±5V电源
  • 低功耗:< 1µW
  • 4个独立控制的SPST开关
  • 轨到轨信号处理
  • 与行业标准DG211/DG212/DG213引脚兼容
  • TTL/CMOS兼容输入,采用±5V双电源或+5V单电源
MAX4552
±15kV ESD保护、四路、低电压、SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览