MAX4559
量产±15kV ESD保护、低电压、CMOS模拟多路复用器开关
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- X、Y、Z和X_、Y_、Z_引脚具有ESD保护
- ±15kV(人体模型)
- ±12kV(IEC 1000-4-2,气隙放电)
- ±8kV(IEC 1000-4-2,接触放电)
- 与行业标准74HC4051/74HC4052/74HC4053引脚兼容
- 导通电阻符合规格
- 220Ω,采用+5V单电源
- 160Ω,采用±5V电源
- 通道间RON匹配:2Ω(典型值)
- 支持较低漏电流
- 1nA关断漏电流(+25°C时)
- 1nA导通漏电流(+25°C时)
- TTL兼容输入,采用+5V/±5V电源
- 低失真:< 0.02% (600Ω)
- 低串扰:< -93dB (50Ω)
- 高关断隔离度:< -96dB (50Ω)
MAX4558/MAX4559/MAX4560均为低压、CMOS模拟IC,配置为一个8:1多路复用器(MAX4558)、一个双通道4:1多路复用器(MAX4559)和一个三通道单刀双掷(SPDT)开关(MAX4560)。每个开关都受到保护,可防止±15kV静电放电(ESD)冲击,不会发生闩锁或损坏。
这些CMOS器件可采用±2V至±6V双电源或+2V至+12V单电源连续工作。每个开关均可处理rail-to-rail®(轨到轨)模拟信号。+25°C时关断漏电流仅为1nA,+85°C时为10nA(最大值)。
所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V至+2.4V,确保采用+5V单电源或±5V双电源供电时能够保证TTL/CMOS的逻辑兼容性。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 高ESD环境
- 低压数据采集
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4559CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4559CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4559CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4559CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4559EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4559EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4559ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4559ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4559的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论