MAX4548
最后购买期限串行控制、三组3x2音频/视频交叉点开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 用于“无噪声”音频操作的可选软开关模式
- 22Ω导通电阻(典型值,+5V电源)
- 通道间导通电阻匹配:5Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度:2Ω(典型值)
- 音频性能
- 20kHz时关断隔离度:-85dB
- 20kHz时串扰:-85dB
- 600Ω负载时的THD为0.07%
- 视频性能
- 10MHz时关断隔离度:-72dB
- 10MHz时串扰:-55dB
- 串行接口
- 2线I²C兼容(MAX4548)
- 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX4549)
- 单电源供电:+2.7V至+5.5V
MAX4548/MAX4549串行接口、可编程、三通道3x2音频/视频交叉点开关非常适合多媒体应用。这些器件具有三个交叉点开关矩阵,每个矩阵包含三个输入和两个输出。为了改善关断隔离度,每个开关矩阵都有一个分流输入,每个输出都可以选择性地进行编程以实现无噪声或常规模式操作。当使用交流耦合输入时,一组可选的内部电阻分压器为每个输出提供直流偏置。为了改善串扰,分压器包括四个可从外部访问的旁路点。
MAX4548/MAX4549的最大导通电阻为35Ω,通道间导通电阻匹配至7Ω,导通电阻平坦度为5Ω,总谐波失真(THD)为0.07%。此外,其在20kHz时的关断隔离度为-85dB,在10MHz时为-72dB,在20kHz时的串扰为-85dB,在10MHz时为-55dB。MAX4548采用2线I²兼容串行接口,而MAX4549采用3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。这些器件采用36引脚SSOP封装,在(-40°C至+85°C)扩展工作温度范围内符合规格。
应用
- 高端音频系统
- PC多媒体板
- 安保系统
- 机顶盒
- 视频会议系统
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4548EAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX4548EAX+ | 最后购买期限 | |
3月 1, 2016 - 1618 ASSEMBLY |
||
MAX4548EAX+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4548的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论