MAX4545
量产四/双路、低电压、双向RF/视频开关
- 产品模型
- 8
产品详情
- 50Ω低插入损耗:100MHz时为-1dB
- 50Ω高关断隔离度:10MHz时为-80dB
- 50Ω低串扰:10MHz时为-80dB
- -3dB信号带宽为DC至300MHz
- 20Ω信号路径,采用±5V电源
- 1Ω信号路径匹配,采用±5V电源
- 0.5Ω信号路径平坦度,采用±5V电源
- ±2.7V至±6V双电源供电
- +2.7V至+12V单电源
- 低功耗:< 1µW
- 轨到轨双向信号处理
- 与行业标准DG540、DG542、DG643引脚兼容
- > 2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容输入,采用+5V或±5V单电源
MAX4545/MAX4546/MAX4547均为低压T开关,可用于在50Ω和75Ω系统中切换DC到300MHz范围内的RF和视频信号。MAX4545包含四个常开单刀单掷(SPST)开关。MAX4546包含两个双通道SPST开关(一个常开,一个常闭)。MAX4547包含两个单刀双掷(SPDT)开关。
每个开关均采用“T”配置结构,确保在10MHz时提供出色的高频关断隔离和-80dB的串扰。它们可以处理任一方向的轨到轨模拟信号。使用±5V电源时,提供最大1Ω的开关间导通电阻(最大20Ω)匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大0.5Ω)。+25°C时关断漏电流小于5nA,+85°C时小于50nA。
这些CMOS开关可采用±2.7V至±6V双电源或+2.7V至+12V单电源供电。所有数字输入的逻辑阈值为0.8V/2.4V,确保采用±5V电源或+5V单电源供电时TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 高速数据采集
- 网络
- RF开关
- 测试设备
- 视频信号路由
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4545CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4545CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4545CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4545CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4545EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4545EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4545EAP/GG8 | N/A | ||
MAX4545EPP+ | 20-PDIP-300_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX4545CAP+ | 量产 | |
MAX4545CAP+T | 量产 | |
MAX4545CWP+ | 量产 | |
MAX4545CWP+T | 量产 | |
MAX4545EAP+ | 量产 | |
MAX4545EAP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4545的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论