MAX4534
量产故障保护、高电压、单4选1/双2选1多路复用器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 断电时提供±40V故障保护
- 使用±15V电源时提供±25V故障保护
- 无需电源时序控制
- 电源关闭时所有通道断开
- 轨到轨信号处理
- 在故障条件下,输出箝位至适当的电源电压
- 过压期间的输出箝位电阻为1.0kΩ(典型值)
- 最大导通电阻:400Ω
- 20ns(典型值)故障响应时间
- ±4.5V至±20V双电源供电
- +9V至+36V单电源
- TTL/CMOS兼容逻辑输入
MAX4534(单通道4:1)和MAX4535(双通道2:1)故障保护多路复用器采用±4.5V至±20V双电源或+9V至+36V单电源供电。这些多路复用器为输入提供故障保护,具有轨到轨信号处理能力,并在供电轨以上150mV处进行过压箝位。两款器件均在电源关闭时提供±40V过压保护,在电源接通时提供±25V保护。导通电阻最大为400Ω,通道间匹配至10Ω(最大值)。所有数字输入均具有TTL逻辑阈值,确保采用+12V单电源或±15V双电源供电时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 航空电子
- 数据采集
- 工业和过程控制
- 冗余/备用系统
- 信号路由
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4534CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534CUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4534CUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4534ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4534EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4534CUD+ | 量产 | |
MAX4534CUD+T | 量产 | |
MAX4534EUD+ | 量产 | |
MAX4534EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册