MAX4510

量产

满摆幅、故障保护、SPST模拟开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 断电时提供±40V故障保护
  • 使用±15V电源时提供±36V故障保护
  • 移除电源时开关断开
  • 轨到轨信号处理
  • 160Ω(最大值)信号路径,采用±15V电源
  • 开关在过压情况下关闭
  • 0.5nA关断漏电流
  • 在故障条件下,输出箝位至适当的电源电压;无转换毛刺
  • 无需电源时序控制
  • ±4.5V至±20V双电源供电+9V至+36V单电源供电
  • 低功耗: < 2mW
  • TTL和CMOS逻辑兼容输入,采用+9V至+15V单电源或±15V电源
MAX4510
满摆幅、故障保护、SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 5
MAX4511 量产 四路、满摆幅、故障保护、SPST模拟开关
MAX4512 量产 四路、满摆幅、故障保护、SPST模拟开关
MAX4513 量产 四路、满摆幅、故障保护、SPST模拟开关
MAX4534 量产 故障保护、高电压、单4选1/双2选1多路复用器
MAX4535 量产 故障保护、高电压、单4选1/双2选1多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览