MAX4513

量产

四路、满摆幅、故障保护、SPST模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 断电时提供±40V故障保护
  • 使用±15V电源时提供±36V故障保护
  • 电源关闭时所有开关断开
  • 轨到轨信号处理
  • 在故障条件下,输出箝位至适当的电源电压;无转换毛刺
  • 175Ω(最大值)信号路径,采用±15V电源
  • 无需电源时序控制
  • ±4.5V至±18V双电源供电
  • +9V至+36V单电源
  • 低功耗:< 2mW
  • 四个独立控制的SPST开关
  • 与行业标准DG411/DG412/DG413、DG201/DG202/DG213引脚兼容
  • TTL和CMOS逻辑兼容输入,采用+9V至+15V单电源或±15V电源
MAX4513
四路、满摆幅、故障保护、SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览