MAX4360

量产

低成本4x4、8x4、8x8视频交叉点开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 八个(MAX4456)或四个(MAX4359/MAX4360)内部缓冲器
    • 压摆率:250V/µs
    • 三态输出能力
    • 省电禁用特性
    • -3dB带宽为65MHz
  • 将任何输入通道路由到任何输出通道
  • 串行或并行数字接口
  • 可扩展以组成更大的开关矩阵
  • 5MHz时的全通道关断隔离度为80dB
  • 70dB单通道串扰
  • 直通引脚排列简化了布局
  • MAX456(MAX4456)的低成本引脚兼容替代产品
MAX4360
低成本4x4、8x4、8x8视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4360的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览