MAX4359
量产低成本4x4、8x4、8x8视频交叉点开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 八个(MAX4456)或四个(MAX4359/MAX4360)内部缓冲器
- 压摆率:250V/µs
- 三态输出能力
- 省电禁用特性
- -3dB带宽为65MHz
- 将任何输入通道路由到任何输出通道
- 串行或并行数字接口
- 可扩展以组成更大的开关矩阵
- 5MHz时的全通道关断隔离度为80dB
- 70dB单通道串扰
- 直通引脚排列简化了布局
- MAX456 (MAX4456)的低成本引脚兼容替代产品
MAX4359/MAX4360/MAX4456低成本视频交叉点开关可减少元件数量、缩小电路板空间、缩短设计时间并降低系统成本。每款器件都包含一个T开关矩阵,可将四个(MAX4359)或八个(MAX4360/MAX4456)视频输入中的任意一个连接到任意缓冲输出,形成任意组合。每个矩阵输出均由一个内部高速(250V/µs)单位增益放大器进行缓冲,该放大器能够在2.6VP-P下驱动400Ω和20pF。对于需要提高驱动能力的应用,可以使用MAX4395四通道运算放大器缓冲MAX4359/MAX4360/MAX4456输出。
MAX4456具有数字控制的8x8开关矩阵,是常用器件MAX456的低成本引脚兼容替代产品。MAX4359/MAX4360与MAX4456类似,只是将8x8开关矩阵替换为4x4 (MAX4359)或8x4 (MAX4360)开关矩阵。
三态输出能力和内部可编程有源负载支持并联多个器件以组成更大的开关阵列。输入和输出位于相反两侧,低噪电源或数字输入线将每个通道分开,从而将5MHz时的串扰降至-70dB。对于需要更好直流规格的应用,请参见MAX456 8x8视频交叉点开关。
应用
- 高速信号路由
- 安保系统
- 视频会议
- 视频测试设备
- 视频点播系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4359EAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX4359EWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 1, 2016 - 1618 ASSEMBLY |
||
MAX4359EAX+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4359的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论