MAX4310

量产

高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电源供电:低至+4V
  • 345MHz -3dB带宽(MAX4311)
    150MHz -3dB带宽(MAX4313)
  • 540V/µs压摆率(MAX4313)
  • 6.1mA低静态电源电流
  • 40ns通道切换时间
  • 超低10mVp-p开关瞬变
  • 差分增益/相位误差:0.06%/0.08°
  • 轨到轨输出:将150Ω驱动至供电轨的730mV范围内
  • 输入共模范围包含负供电轨
  • 低功耗关断模式
  • 采用节省空间的8引脚µMAX®和16引脚QSOP封装
MAX4310
高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器
MAX4310、MAX4311、MAX4312、MAX4313、MAX4314、MAX4315:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX4313EVKIT

MAX4310和MAX4313评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 150MHz -3dB带宽(RL = 150Ω)
  • 540V/µs压摆率(RL = 150Ω)
  • 40MHz 0.1dB增益平坦度(RL = 150Ω)
  • 低开关瞬变(20mVP-P)
  • 0.06%/0.02°增益/相位误差
  • 输出扩展到供电轨
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4313评估套件(EV套件)简化了MAX4313低功耗、单电源视频多路复用器/放大器的评估。MAX4313的增益固定为+2V/V,非常适合驱动后部端接电缆。包含SMA连接器和50Ω端接电阻以兼容50Ω测试设备。只需将端接电阻更改为75Ω即可兼容视频测试设备。

该评估套件已安装MAX4313。要评估MAX4310,只需订购免费样片(MAX4310ESA),在评估板上将MAX4313替换为MAX4310,并更改增益设置电阻以获得所需的增益。

MAX4313EVKIT
MAX4310和MAX4313评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览