MAX38890
推荐新设计使用适合备用电源应用的2.5V至5.5V、5A可逆降压/升压稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 系统输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 超级电容电压范围:0.5V 至 5.5V
- 阈值精度为 ±1%
- 备用和充电之间的滞回:2.5%
- 峰值电感限流值:1A 至 5A
- 峰值电感电流可通过外部电阻在 1A 至 5A 范围内进行引脚编程
- 充电或放电模式下的峰值效率:94%
- 就绪状态下的静态电流:4μA
- 超级电容充电后,静态电流消耗仅为 4μA
- 就绪和备用状态输出
- RDY 和 BKB 标志为系统提供实时状态
- 3mm x 3mm、16 引脚 TQFN 封装
MAX38890是一款灵活的储能电容或电容组备用稳压器,可在储能元件和系统电源轨之间高效传输电源。
当存在主电源且其电压高于最小阈值系统电源电压时,该稳压器以充电模式工作,并以最大5A峰值电流、2.5A平均电感电流为储能元件充电。储能元件充电后,电路电流消耗仅为4μA,同时将储能元件保持在就绪状态。超级电容需要充满电才能启用备用操作。
当主电源被移除时,该稳压器可防止系统降至设定的系统备用工作电压以下,通过以最大5A峰值电感电流对储能元件放电,将超级电容电压升压至VSYS稳压。在这种备用工作模式下,MAX38890采用自适应导通时间、限流、脉冲频率调制(PFM)控制方案。一旦MAX38890处于备用模式,BKB标志即置为低电平。
外部引脚支持各种设置,例如最大超级电容电压、系统备用电压(VSYS)以及峰值电感充电和放电电流。MAX38890实现了True ShutdownTM功能,可在VCAP > VSYS时断开SYS与CAP的连接,并防止SYS短路。
通过将ENC和ENB引脚保持为低电平,可以分别禁用充电和备用。备用系统状态可通过两个状态输出进行监控:超级电容充电时的RDY指示标志和发生备用操作的BKB指示标志。
应用
- 手持式工业设备
- 带可拆卸电池的便携式设备/计算机
- 工业传感器和执行器
- 汽配跟踪
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38890AATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX38890AATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX38890AATE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max38890的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论