MAX22217

推荐新设计使用

Quad Smart Serial-Controlled Solenoid and Motor Driver with Advanced Diagnostic

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Four Serial Controlled 36V Half Bridges
    • 0.55A DC (TA = 25°C) and 1A Full-Scale Current Capability
  • Low RON for High Efficiency
  • High Flexibility:
    • Independent Channel Setting
    • High-Side/Low-Side/Bridge-Tied Load Configuration/Parallel Mode Supported
  • Advanced Control Methods
    • Voltage/Current Drive Regulation
    • Two Levels Sequencer for Power Saving
    • DC-Motor Drive with Current Limiter
    • Dithering Function
    • Ramp up/down Control
    • Demagnetization Voltage Control
    • Integrated Current Sense
  • Diagnostic Functions:
    • Reaction and Travel Time Measurement
    • Detection of Plunger Movements
    • Open-Load Detection
    • Inductance Measurement
    • Digital Current Sense Monitor
  • Full Set of Protections
    • Overcurrent Protection
    • Thermal Protections
    • Undervoltage Lockout
MAX22217
Quad Smart Serial-Controlled Solenoid and Motor Driver with Advanced Diagnostic
MAX22216-MAX22217 Functioanl Diagram MAX22216-MAX22217 Simplified Block Diagram MAX22216-MAX22217 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX22216EVKIT

四通道智能串行控制驱动器评估板

特性和优点

  • 四通道智能串行控制36V半桥,满量程高达1.7A/3.2A
  • 电源电压:4.5V至36V DC
  • SPI和OTP寄存器
  • 高度灵活的控制方法(例如桥接负载)
  • 双电平电流/电压时序控制器
  • 柱塞运动检测
  • 省电特性
  • 高级诊断
  • 全套保护

产品详情

MAX22216-EVAL可与TRINAMIC评估板系统相结合或作为独立板来评估MAX22216。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。

应用

  • 电磁阀和继电器
  • 实时电流测量
  • 比例阀
  • 直流电机
  • 数字输出接口
  • 双稳态闭锁电磁阀

MAX22216EVKIT
四通道智能串行控制驱动器评估板
MAX22216EVKIT Angle View MAX22216EVKIT Top View MAX22216EVKIT Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22217的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览