MAX20356
推荐新设计使用可穿戴设备电源管理解决方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 延长充电时间间隔
- 3 x Nano-IQ,400mA 降压型稳压器(IQ = 400nA 典型值)
- 0.500V 至 1.130V,步进为 10mV
- 0.500V 至 2.075V,步进为 25mV
- 0.500V 至 3.650V,步进为 50mV
- 2 x Micro-IQ LDO/负载开关(IQ = 1μA 典型值)
- 1.71V 至 5.5V 输入电压范围
- 100mA 输出电流容量
- 0.900V 至 4.0V,步进为 100mV
- Nano-IQ 快速瞬态 LDO(IQ = 820nA 典型值)
- 针对传感器 AFE 进行了优化
- 1.71V 至 5.5V 输入电压范围
- 100mA 输出电流容量
- 0.900V 至 4.075V,步进为 25mV
- Nano-IQ 实时时钟 LDO(IQ = 200nA 典型值)
- 可为 μC 定时器中的 RTC 配置始终在线状态
- 1.2V [+25mV、+50mV] 和 1.8V [+25mV、+50mV]
- Micro-IQ 升降压稳压器(IQ = 2μA 典型值)
- 1.5W 输出
- 2.6V 至 5.5V,步进为 50mV
- 动态电压缩放
- 3 x Nano-IQ,低导通电阻负载开关(IQ = 260nA 典型值)
- 0.25Ω 低导通电阻(典型值)
- 短路保护
- 软启动特性
- 易于实现的锂离子电池充电
- 宽范围快速充电电流:4mA 至 500mA
- +28V/-5.5V 容限输入
- 可编程 JEITA 电流/电压分布
- 可编程自动阶段充电
- 与 MAX20361 太阳能收集器无缝交互
- 提供多用途控制引脚,以便进行灵活控制
- 通过高度集成最大限度减少了解决方案尺寸
- 可编程按钮控制器
- 可编程电源测序
- 电池密封运输模式
- 片内电压/充电电流监视器多路复用器
MAX20356 是一款高度集成和可编程的电源管理解决方案,专为超低功耗可穿戴设备应用而设计。该解决方案经过优化,旨在提高终端产品的价值,通过延长电池寿命和缩小整体解决方案尺寸来提高效率。一组经过功耗优化的灵活电压稳压器,包括多个降压转换器、一个升降压转换器和一组线性稳压器,可提供高度集成的能力,能够创建全面优化的电源架构。每个稳压器的静态电流极低,可为始终在线的应用延长电池寿命。
MAX20356 包括一个完整的电池管理解决方案,具有电池密封、充电器、电源路径和电量计。充电器内置有热管理和输入保护功能。该套件还包含一个工厂可编程的按钮控制器,具有多个输入,可根据特定产品用户需求进行定制。
一款低噪声、1.5W 的升降压转换器为光学心率系统(如 PPG 和 SPO2 测量)中使用的 LED 提供高效和干净的电源转换。MAX20356 还配备一个nano IQ 快速瞬态 LDO,专为模拟前端 (AFE) 传感器的使用进行了优化。MAX20356 可通过 I2C 接口进行了配置,允许对各种功能进行编程并读取套件状态,包括通过监控多路复用器来读取温度和电源电压的能力。
MAX20356 提供 63 焊球、0.5mm 间距、3.71mm x 4.48mm 的晶圆级封装 (WLP),具有 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围。
应用
- 可穿戴设备
- 物联网 (IoT)
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20356AEWY+ | 63-WLCSP-N/A | ||
MAX20356AEWY+T | 63-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20356的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论