MAX17301
推荐用于新设计单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证
业界IQ最低的独立式电量计,集成保护器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 电池健康 + 可编程安全/保护
- 过压(随温度改变)
- 过充电流
- 过热/欠温
- 充电故障期间通过理想二极管放电
- 充电方案(JEITA)
- 零电压充电选项
- 欠压 + SmartEmpty
- 过放电/短路
- 非易失存储器,用于独立操作
- 历史记录、用户数据(122字节)
- 低静态电流
- FET使能:24µA @ 有效工作,18µA @ 休眠
- FET禁止:7µA @ Ship,0.5 µA @ DeepShip,0.1µA @ 欠压关断
- 按钮唤醒——避免系统功耗,直到按钮被按下
- ModelGauge m5 EZ算法
- 百分比、容量、剩余工作时间/充满时间、老化
- Cycle+™老化预测
- 动态功率——估算功率容量
- 精密测量,无需校准
- 电流、电压、功率、时间、循环
- 管芯温度/热敏电阻
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池侧电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。
IC监测电池的电压、电流、温度和状态,利用外部高边N-FET提供过压/欠压、过流、短路、过热/欠温和过充保护,以及提供充电方案,确保锂离子/聚合物电池在安全条件下工作,延长电池寿命。
为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥。每片IC具有唯一的64位ID。
电量计采用ModelGauge m5算法,既具有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,提供业内领先的计量精度。
IC在较宽的工作条件下自动补偿老化、温度和放电率并以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)。
动态功率功能提供关于电池在不违反最小系统输入电压的情况下能够提供给系统的瞬时最大电池输出功率。
可以通过Maxim 1-Wire®或2线I2C接口访问数据和控制寄存器。IC采用无铅、3mm x 3mm、14引脚TDFN封装和1.7mm x 2.5mm、15焊球、0.5mm焊距WLP封装。
应用
- 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
- 智能手表和可穿戴设备
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机和终端设备
- 手持式无线电
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 智能电池
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
视频 1
电子书 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17301G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17301G+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17301X+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX17301X+T | 15-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 4, 2024 - 2429 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX17301G+ | 量产 | |
MAX17301G+T | 量产 | |
MAX17301X+ | 量产 | |
MAX17301X+T | 量产 | |
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17301G+ | 量产 | |
MAX17301G+T | 量产 | |
4月 23, 2024 - 2419N ASSEMBLY |
||
MAX17301G+ | 量产 | |
MAX17301G+T | 量产 | |
10月 26, 2023 - 2392 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX17301G+ | 量产 | |
MAX17301G+T | 量产 | |
MAX17301X+ | 量产 | |
MAX17301X+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
USB充电器检测器 1 | ||
MAX77860 | 量产 | USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器,具有集成CC检测、反向升压和ADC |
产品 1 | ||
MAX8903 | 2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于USB和适配器供电系统 | |
库仑计(电池电量计) 3 | ||
MAX17311 | 推荐用于新设计 | 单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证 |
MAX17302 | 推荐用于新设计 | 单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证 |
MAX17312 | 推荐用于新设计 | 单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论