MAX1441

汽车应用中的双通道接近检测和触摸传感器

双通道电容式接近检测和触摸屏检测器,理想用于汽车产品
无源遥控门禁(PRKE)系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 较低的平均工作电流(14V时为100µA)
  • 1.2fF LSB电容至数字转换分辨率(5pF量程)
  • 5V至28V供电
  • 45V过压保护
  • 正弦激励有效降低EMI辐射
  • 扩频工作有效降低EMI干扰和辐射
  • 有源保护架构提高系统封装灵活性
  • CMOS/LVCMOS兼容输出
  • 嵌入式µC支持用户指定的自适应检测算法
  • 2k字闪存
  • 128字节SRAM
  • 传感器I/O提供±2kV ESD保护
  • JTAG串口
  • 支持两个独立的接地电容传感器输入
  • -12V反向电压保护,外置二极管
MAX1441
汽车应用中的双通道接近检测和触摸传感器
MAX1441:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数据路径管理 4
MAX9217 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9213 量产 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9218 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9250 量产 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
选择器多路复用器和解复用器 1
MAX9209 过期 可编程、直流平衡、21位串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览