LTM4710-1

推荐新设计使用

低VIN、四通道8A Silent Switcher μModule稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有可配置8A输出阵列的四通道输出降压型μModule®稳压器
  • 超低噪声Silent Switcher® 2架构
  • 符合CISPR32 B类标准
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 输出电压范围:0.5V至3.6V
  • 每个通道提供8A直流输出电流
  • 可并联,以提高输出电流
  • 总直流输出电压精度:±1.5%(最大值)
  • 可选开关频率:1MHz至5MHz
  • 电源良好指示
  • 芯片温度监控
  • 6mm × 12mm × 3.54mm基板栅格阵列(LGA)封装,带预焊垫
LTM4710-1
低VIN、四通道8A Silent Switcher μModule稳压器
LTM4710-1 Application Circuit LTM4710-1 Performance Graph LTM4710-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4710-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3164A-B

LTM4710-1 | LTM4710-1低VIN、四通道8A Silent Switcher μModule稳压器

产品详情

演示电路3164A-B内置LTM4710 1,这是一款四通道DC/DC降压μModule®稳压器,每个通道提供8A输出电流,采用带预制焊球的紧凑型(6mm × 12mm × 3.54mm)基板栅格阵列(LGA)封装。DC3164A-B的工作输入范围为2.5V至5.5V。四个通道分别提供0.8V、1.0V、1.2V和1.5V输出电压以及8A输出电流。所有输出电压均可在0.5V至3.6V范围内进行编程(仅降压)。DC3164A-B默认工作频率为1.5MHz,可通过外部电阻在1MHz至5MHz范围内调节,或通过与外部时钟同步在1.2MHz至2.6MHz范围内调节。DC3164A-B还支持将通道并联,以获得高达32A的负载电流。

LTM4710-1集成了四个独立的恒频峰值电流模式控制稳压器、功率MOSFET、电感和其他相关分立元件。它采用第二代Silent Switcher®技术,支持快速开关边沿,可在高开关频率下提供高效率,同时实现良好的EMI性能。如需了解更多详细信息,请参阅LTM4710-1数据手册。

对DC3164A-B板进行任何更改之前,建议仔细阅读LTM4710-1数据手册。

DC3164A-B
LTM4710-1 | LTM4710-1低VIN、四通道8A Silent Switcher μModule稳压器
DC3164A-B Evaluation Board DC3164A-B Evaluation Board - Top View DC3164A-B Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4710-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览