LTM4691

推荐用于新设计

低 VIN、高效率、双通道2A降压型DC/DC µModule稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微小表面黏着式纤薄型 3mm × 4mm × 1.18mm LGA 封装
  • 输入电压范围:2.25V 至 3.6V
  • 双 2A 直流输出电流
  • ±1.5% 总输出电压调节
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 180° 错相运行
  • 可选择脉冲跳跃/低纹波 Burst ®工作模式/强制连续模式
  • 电源正常指示器
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 过压、过流和过热保护
LTM4691
低 VIN、高效率、双通道2A降压型DC/DC µModule稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4691

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4691
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2910A

LTM4691 演示板|低 VIN、高效率、双通道2A降压型μModule DC/DC转换器

产品详情

演示电路2910A是一款低VIN、高效率和双通道2A输出μModule DC/DC转换器。。该板默认以2MHz的固定频率工作,可通过MODE/SYNC引脚在1MHz至3MHz之间同步。凭借其高开关频率和电流模式架构,可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出快速瞬态响应。DC2910A可在强制连续模式或跳脉冲模式下使用以实现低噪声性能,或在轻负载下以突发模式工作以实现高效率。该演示板内置LTM4691,提供薄型3mm x 4mm x 1.2mm LGA封装。有关更多详细信息,请参阅LTM4691数据手册。

在对DC2910A进行任何更改之前,建议阅读LTM4691数据手册。

DC2910A
LTM4691 演示板|低 VIN、高效率、双通道2A降压型μModule DC/DC转换器

最新评论

近期浏览