LTM4686B

推荐新设计使用

带数字电源系统管理功能的纤薄型双路14A或单路28A μModule稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双路、快速、模拟环路,通过数字接口进行控制和监测
  • 输入电压范围:4.5V 至 5.75V(单独使用),2.375V 至 5.75V(使用 5V 辅助偏置电压)
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
  • 全温度范围内最大直流输出误差为 ±0.5%
  • 每通道 14A DC(典型值)、17A 峰值输出电流
  • ±10% 电流回读精度(10A 负载时)
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 集成 16 位 ΔΣ ADC
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询速率
  • 恒频电流模式控制
  • 多个模块可以并联且均流
  • 支持所有 7 位从机地址
  • 与双通道 10A LTM4686、双通道 9A LTM4675、双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 引脚直接兼容
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mm 平面网格阵列 (LGA) 封装
  • 可读数据
    • 输入和输出电压、电流和温度
    • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
    • 具有 ECC 和故障日志记录功能的板载 EEPROM
  • 可写数据和可配置参数
    • 输出电压、电压时序监控和裕量调节
    • 数字软启停斜坡
    • OV/UV/OT、UVLO、频率和定相
LTM4686B
带数字电源系统管理功能的纤薄型双路14A或单路28A μModule稳压器
LTM4686B Application Circuit LTM4686B Pin Configuration LTM4686B Performance Graph LTM4686B Performance Graph LTM4686B Performance Graph LTM4686B Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4686
  • LTM4686-1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3089A

LTM4686B | 带数字电源系统管理功能的纤薄型双路14A或单路28A μModule稳压器

产品详情

演示电路 3089A 是一款双路输出、高效率、高密度、μModule 稳压器,具有 2.7V 至 5.75V 输入电压范围。每个输出可提供最大14A负载电流。演示板集成了 LTM4686B μModule 稳压器,它是一款具有数字电源系统管理功能的双通道 14A 或单通道 28A 降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4686B数据手册。

DC3089A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay下载到PC上,并通过ADI公司的I2C/ SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI

该软件可从以下位置下载:LTpowerPlay

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTM4686B的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

DC3089A
LTM4686B | 带数字电源系统管理功能的纤薄型双路14A或单路28A μModule稳压器
DC3089A Evaluation Board DC3089A Evaluation Board - Top View DC3089A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4686B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览