LTM4683

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的低 VOUT 四路 31.25A 或单路 125A μModule 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有用于控制和监视的数字接口的四数字可调模拟环路
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 输出电压范围:0.3V 至 0.7V
  • 0.7V 时直流输出精度为 ±0.5%
  • 电流回读精度为 ±4.5%:0°C 至 125°C
  • 针对低输出电压范围进行了优化
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
  • 集成式 16 位 ΔΣ ADC
  • 与多个模块并联均流
  • 15mm × 22mm × 5.71mm BGA 封装

可读数据

  • 输入和输出电压、电流和温度
  • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
  • 板载 EEPROM 故障日志记录

可写数据和可配置参数

  • 输出电压、电压时序监控和容限
  • 数字软启停斜坡、程序模拟回路
  • OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM4683
具有数字电源系统管理功能的低 VOUT 四路 31.25A 或单路 125A μModule 稳压器
LTM4683 Application Circuit LTM4683 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4683
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4683的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览