LTM4660

推荐新设计使用

60V、300W混合式降压型μModule总线转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:30V 至 60V(65V 绝对值)(最大值)
  • 宽输出电压:4.5V 至 18V VIN/V<OUTVIN/2)
  • 97.3% 峰值效率(12V出去I在 15A,48VIN
  • ±1.5% 最大总直流输出误差
  • 高达 300W 的输出功率
  • 可扩展:用于更高功率的并行 LTM4660
  • 固定频率电流模式控制
  • 200kHz 至 1MHz 的可锁相外部同步
  • 在 DC/DC 开关动作之前通过飞电容电压平衡实现低启动浪涌电流
  • 带软启动的输出电压跟踪
  • 具有可调重试定时器的短路保护
  • 过流和过热保护
  • 板载二极管温度监控器
  • 可选的外部基准输入:
  • 电源良好和过错指标
  • 16mm × 16mm ×10.34mm BGA 封装
LTM4660
60V、300W混合式降压型μModule总线转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4660
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2959A-C

LTM4660 | 高效 PolyPhase 100A 混合降压型电源 μModule 稳压器 4× LTM4660,100A

产品详情

演示电路 2959A-C 是一款高效率、高功率密度的混合降压型转换器。它可以提供 12V/100A 的输入电压,输入电压范围为 36V 至 60V(瞬态期间高达 65V)。此演示板采用 LTM®4660 的 PolyPhase® 设计,该设计将软开关的开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,以提供比传统开关架构更高的效率。在配电、数据通信和电信领域的非隔离中间总线应用中,它可以提供高效、高密度和具有成本效益的解决方案。

DC2959A-C 上的 LTM4660 始终以连续导通模式运行。开关频率可通过电阻器编程,或同步到外部时钟信号。由于其电流模式控制架构,在多相配置中可以实现出色的均流和低输出电压纹波。其他优点包括由于软开关前端和更低的 MOSFET 应力而实现的低电磁干扰 (EMI) 辐射。

LTM4660 可以监控系统电压、电流和温度以检测故障。在发生故障情况时,该器件会停止开关并将 FAULT 引脚拉低。可以设置一个板载定时器,以实现相应的重启/重试时间。其他功能包括温度范围内的 ± 1.5% 的输出电压精度、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选的外部基准电压源、欠压锁定和内部电荷平衡电路。

必须将 LTM4660 数据手册与该演示板手册配合使用。

eval board
DC2959A-A

LTM4660 | 高效 PolyPhase 50A 混合降压型电源 μModule 稳压器 2 LTM4660,50A

产品详情

演示电路 2959A-A 是一款高效率、高功率密度的混合降压型转换器。它可以提供 12V/50A 的输入电压,输入电压范围为 36V 至 60V(瞬态期间高达 65V)。此演示板采用 LTM®4660 的 PolyPhase® 设计,该设计将软开关的开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,以提供比传统开关架构更高的效率。在配电、数据通信和电信领域的非隔离中间总线应用中,它可以提供高效、高密度和具有成本效益的解决方案。

DC2959A-A 上的 LTM4660 始终以连续导通模式运行。开关频率可通过电阻器编程,或同步到外部时钟信号。由于其电流模式控制架构,出色的均流和低输出...所有注册商标和商标均为其各自所有者的财产。BOARD PHOTO 电压纹波在多相配置中可实现。其他优点包括由于软开关前端和更低的 MOSFET 应力而实现的低 EMI 辐射。

LTM4660 可以监控系统电压、电流和温度以检测故障。在发生故障情况时,该器件会停止开关并将 FAULT 引脚拉低。可以设置一个板载定时器,以实现相应的重启/重试时间。其他功能包括温度范围内的 ±1.5% 的输出电压精度、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选的外部基准电压源、欠压锁定和内部电荷平衡电路。

必须将 LTM4660 数据手册与该演示板手册配合使用。

eval board
DC2959A-B

LTM4660 | 高效 PolyPhase 75A 混合降压型电源 μModule 稳压器 3× LTM4660,75A

产品详情

演示电路 2959A-B 是高效率、高功率密度的混合降压型转换器。它可以提供 12V/75A 的输入电压,输入电压范围为 36V 至 60V(瞬态期间高达 65V)。此演示板采用 LTM4660 的 PolyPhase®  设计,该设计将软开关的开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,以提供比传统开关架构更高的效率。在配电、数据通信和电信领域的非隔离中间总线应用中,它可以提供高效、高密度和具有成本效益的解决方案。

DC2959A-B 上的LTM4660 始终以连续导通模式运行。开关频率可通过电阻器编程,或同步到外部时钟信号。由于其电流模式控制架构,在多相配置中可以实现出色的均流和低输出电压纹波。其他优点包括由于软开关前端和更低的 MOSFET 应力而实现的低 EMI 辐射。

LTM4660 可以监控系统电压、电流和温度以检测故障。在发生故障情况时,该器件会停止开关并将 FAULT 引脚拉低。可以设置一个板载定时器,以实现相应的重启/重试时间。其他功能包括温度范围内的 ±1.5% 的输出电压精度、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选的外部基准电压源、欠压锁定和内部电荷平衡电路。

必须将 LTM4660 数据手册与演示板手册配合阅读。

eval board
DC2879A

LTM4660 | 高密度混合式降压型同步转换器

产品详情

演示电路2879A是高效率、高功率密度的混合式转换器。输入电压为36V至60V(瞬态期间高达65V)时,可输出12V/25A。此演示板采用LTM4660,其架构将软交换开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,与传统交换架构相比具有更高的效率。它是一种高效率/高密度且经济实惠的解决方案,适用于配电系统、数据通信、电信应用中的非隔离中间总线应用。

由于其电流模式控制架构,多个LTM4660器件可以在具有出色电流共享和低输出电压纹波的并联、多相配置下运行,以实现更高功率应用。其他优点包括由于软交换前端和更低的MOSFET应力而实现的低EMI辐射。

LTM4660设计通过在启动时预先平衡电容器来消除通常与开关电容器电路相关的冲击电流。LTM4660还能监视系统电压、电流和温度故障。发生故障时,它会停止开关操作并将FAULT引脚拉低。此外,可以使用板载定时器设置适当的重启/重试时间。

其他特性包括整个温度范围内±1.5%的输出电压精度、用于多相运行的时钟输出、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选外部基准电压源、欠压保护和内部电荷平衡电路。

必须将LTM4660数据手册与本演示板手册配合使用。

DC2959A-C
LTM4660 | 高效 PolyPhase 100A 混合降压型电源 μModule 稳压器 4× LTM4660,100A
DC2959A-A
LTM4660 | 高效 PolyPhase 50A 混合降压型电源 μModule 稳压器 2 LTM4660,50A
DC2959A-B
LTM4660 | 高效 PolyPhase 75A 混合降压型电源 μModule 稳压器 3× LTM4660,75A
DC2879A
LTM4660 | 高密度混合式降压型同步转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览