LTC7050
推荐新设计使用采用5mm × 8mm LQFN封装的双通道SilentMOS智能功率级
- 产品模型
- 1
产品详情
- 每个通道的峰值输出电流为 70A
- SilentMOS™ 智能功率级
- 采用低 EMI/EMC Silent Switcher®2 架构
- 超低 SW 电压过冲
- 频率高达 2MHz
- VIN 高达 14V
- 在 1MHz、1.8VOUT时,效率高达 94%。
- 集成升压二极管和电容器
- 精确的开关电流监控
- 功率 MOSFET 过流保护
- 具有过热标志的输入过压和偏置欠压保护热监视器
- 兼容 3.3V/5V 的三态 PWM 输入
- 5mm × 8mm LQFN 封装
LTC7050双通道单片式功率级在电气和热优化封装中完全集成了高速驱动器和低电阻半桥电源开关,以及全面的监控和保护电路。借助合适的高频控制器,该功率级可形成具有先进的效率和瞬态响应的紧凑型大电流电压稳压器系统。
SilentMOS技术采用第二代Silent Switcher 2架构,可降低EMI和开关节点电压过冲,同时较大限度地提高在高开关频率下的效率。
高速电流检测可提供低延迟开关电流信息,从而实现严格的电流平衡和即时过流保护。
热增强型封装提供双路40A额定连续输出电流能力。
应用
- 高电流服务器和工作站
- 网络/电信微处理器电源
- 小尺寸POL转换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7050AV#PBF | 42-Lead LQFN (8mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC7050 - Power Management, LTC3888 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC7852 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC7050 - Power Management
- LTC7050 - Power Management
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7050
- LTC7050-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc7050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论