LTC6803-3
不推荐用于新设计集成菊花链接口的第2代12通道多单元电池监控器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可测量多达12个串联电池的电压
- 可堆叠架构
- 支持多个电池化学和超级电容
- 串行接口通过菊花链连接相邻器件
- 最大总测量误差:0.25%
- 设计用于 ISO26262 兼容系统
- 13ms,以测量系统中的所有电池
- 被动电池平衡:
- 集成电池平衡MOSFET
- 能够驱动外部平衡MOSFET
- 片上温度传感器和热敏电阻输入
- 集成分组错误检验功能的1MHz串行接口
- 随机连接电池即可安全工作
- 内置自测
- 内置噪声滤波器的Δ-Σ型转换器
- 开路连接故障检测
- 待机模式电源电流:12μA
- 高EMI抗扰度
- 44引脚SSOP封装
LTC6803是一款完整的第二代电池监控IC,包括12位ADC、精密基准电压源、高压输入多路复用器和串行接口。每个LTC6803可以测量最多12节串联电池单元或超级电容。使用独特的电平转换串行接口,无需光耦合器或隔离器即可将多个LTC6803-1/LTC6803-3器件串联,从而监控长串联电池串中的每个电池单元。每个电池输入具有相关的MOSFET开关,用于过度充电的电池放电。LTC6803-1在内部将电池堆底部连接至V–。它与LTC6802-1引脚兼容,可直接升级。LTC6803-3将电池堆底部与V–分开,从而提高电池1测量精度。
LTC6803提供待机模式,可将电源电流降至12μA。此外,LTC6803可采用隔离电源供电,使用技术可将电池堆功耗降为0。
对于需要可单独寻址的串行通信应用,请参见LTC6803-2/LTC6803-4。
SPI接口 | 隔离式V– | LTC6802引脚兼容 | |
LTC6803-1 | 菊花链 | 否 | 是 |
LTC6803-2 | 可寻址 | 否 | 是 |
LTC6803-3 | 菊花链 | 是 | 否 |
LTC6803-4 | 可寻址 | 是 | 否 |
应用
- 电动车辆和混合动力车辆
- 高功率便携式设备
- 备用电池系统
- 电动自行车、摩托车、滑板车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6803HG-3#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-3#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-3#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-3#TRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#TRPBF | 44-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0242 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for SSOP PKG |
||
LTC6803HG-3#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6803HG-3#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6803HG-3#PBF | 量产 | |
LTC6803HG-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#PBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#TRPBF | 量产 | |
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6803HG-3#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6803HG-3#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6803HG-3#PBF | 量产 | |
LTC6803HG-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#PBF | 量产 | |
LTC6803IG-3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6803-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论