LTC5597
推荐新设计使用具有35 dB动态范围的100 MHz至70 GHz线性dB RMS功率检波器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 超宽匹配输入频率范围:100 MHz 至 70 GHz
- 35dB 线性动态范围(< ±1dB 误差)
- 28.5 mV/dB 对数斜率
- ±2 dB 平坦响应,在 100 MHz 至 60 GHz 的范围内
- 对高波峰因数(高达 12 dB)调制波形进行精确的 RMS 功率测量
- 低功耗关断模式
- 低电源电流:3.3 V 时为 30 mA(典型值)
- 小型 2 mm × 62 mm 塑料 DFN8 封装
- I 级:−40°C 至 105°C 额定温度
- H 级:−40°C 至 125°C 额定对数斜率和对数截距
- ESD 额定值2500 V HBM,1500 V CDM
LTC5597是一款高精度RMS功率检波器,提供极宽的RF输入带宽(100 MHz至70 GHz)。因此,该器件适合非常广泛的RF和微波应用,例如点对点微波链接、仪器仪表和功率控制应用。
该检波器的直流输出电压能够精确地表示对RF输入施加的平均信号功率。提供线性dB响应,在35 dB动态范围内具备28.5 mV/dB对数斜率,精度一般高于±1 dB。该检波器特别适用于测量波峰因数(CF)高达12 dB的波形,以及测量期间波峰因数变化极大的波形。
要实现更高的精度和更低的输出纹波,可以使用FLTR和OUT引脚之间连接的电容从外部调整平均带宽。启用接口切换器件的模式,在主动测量模式和低功耗关断模式之间切换。
应用
- 点对点微波连接
- 卫星通信
- 仪器仪表和测量设备
- 军用无线电
- 5G、LTE、WiFi和无线网络
- RMS功率测量
- 接收和发射增益控制
- RF PA发射功率控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
规范通知 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5597DICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC5597HDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC5597HDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC5597IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC5597IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5597的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论