ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC4054-4.2
量产采用 ThinSOT 封装并具有热调节功能的独立线性锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达 800mA 的可编程充电电流
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 用于单节锂离子电池、采用 ThinSOT™ 封装的完整线性充电器
- 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率较大化的热调 节功能*
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 精度达 ± 1% 的 4.2V 预设充电电压
- 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
- 自动再充电
- 充电状态输出引脚
- C/10 充电终止
- 停机模式下的供电电流为 25µA
- 2.9V 涓流充电门限 (LTC4054)
- 可提供无涓流充电器件版本 (LTC4054X)
- 软起动限制了浪涌电流
- 采用 5 引脚 SOT-23 封装
LTC®4054 是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流 / 恒定电压线性充电器。其 ThinSOT 封装与较少的外部组件数目使得 LTC4054 成为便携式应用的理想选择。而且,LTC4054 是专为在 USB 电源规范内工作而设计的。
由于采用了内部 MOSFET 架构,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 时,LTC4054 将自动终止充电循环。
当输入电压 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2µA 以下。可将 LTC4054 置于停机模式,从而将供电电流降至 25µA。
LTC4054 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
最大充电电流 | 涓流充电 | |
LTC4054-4.2 | 800mA | 有 |
LTC4054X-4.2 | 800mA | 无 |
LTC4054L-4.2 | 150mA | 有 |
应用
- 蜂窝电话、PDA、MP3 播放机
- 充电座
- 蓝牙应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4054ES5-4.2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC4054ES5-4.2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4054-4.2
- LTC4054L-4.2
- LTC4054X-4.2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4054-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论