LTC3337

推荐新设计使用

具有精密库伦计数器的原电池SOH监控器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电池输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 静态电流:100nA
  • 8个原电池峰值输入限流值:5mA/10mA/15mA/20mA/25mA/50mA/75mA/100mA
  • 原电池SOH监控器
    • 集成库仑计数器(Q)
    • 另有针对电池电压(V)、电池阻抗(Z)和温度(T)的监控器
  • 对原电池电流(BAT_IN)或负载电流(BAT_OUT)进行计数
  • 集成±10mA超级电容平衡器
  • 可编程库伦计数器预分频器,适合各种电池尺寸
  • 具有中断输出的可编程放电警报阈值
  • 具有中断输出的可编程放电警报阈值
  • I2C接口
  • 小型12引脚2mm × 2mm LFCSP和16引脚1.64mm × 1.64mm WLCSP封装
LTC3337
具有精密库伦计数器的原电池SOH监控器
LTC3337 Application Circuit LTC3337 Pin Configuration LTC3337 Pin Configuration LTC3337 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
DC2973A

LTC3337 | 带精密库仑计数器的初级电池SOH监测器

产品详情

演示电路2973A展示了LTC3337初级电池健康状态 (SOH) 监视器,该监视器具有精确的库仑计数器,以可配置的峰值限流值运行。LTC3337支持1.8V至5.5V的输入电压和高达100mA的峰值电流以及100nA的静态电流。库仑计数、电池电压和电池串联电阻 (BSR) 是可测量的,可用于量化电池的充电状态和健康状况。

DC2973A展示了LTC3337最高功率配置下的简单布局。电路可以降到更低的IPEAK电平。演示板可以使用微型USB电缆直接连接到PC,以运行GUI并配置简单的电池充电状态 (SOC) 监视器。GUI的源代码可用,并可用作LTC3337固件开发的起点。

DC2973A
LTC3337 | 带精密库仑计数器的初级电池SOH监测器
DC2973A Evaluation Board DC2973A Evaluation Board - Top View DC2973A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3337的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览