LTC3290

推荐新设计使用

高电压升压型充电泵

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:4.5 V 至 55 V VIN/VAUX
  • 反向输入保护高达 –55 V
  • 可实现高效升压比的分裂输入电源
  • IOUT 高达 50 mA
  • 15 µA VIN 静态电流
  • 1 µA VAUX 静态电流
  • 使用陶瓷电容器稳定工作
  • 短路/热保护
  • 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
LTC3290
高电压升压型充电泵
LTC3290 Application Circuit LTC3290 Pin Configuration LTC3290 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3290
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2585A

LTC3290 演示板 | 高电压升压电荷泵

产品详情

演示电路 2585A 包含两个采用 LTC3290 的电路。顶部 LTC3290 电路通过使用来自两个输入电源的功率来产生较高的输出电压,从而起到高电压升压的作用。底部 LTC3290 电路通过使用来自辅助电源输入 (VAUX) 的功率并调节高于 VIN 电源输入的电压来充当 VIN 跟踪电源。宽 VIN/VAUX 范围允许将两个电压一起使用,以高效产生第三个电压,从单电源升压,或者在高于电池等可变输入电压的情况下进行调节。

高效升压电路具有三个可选输出:15V、24V或42V。如果需要不同的输出,则可以改变顶部电阻器R2和/或底部电阻R6,以提供不同的输出电压。有关如何设置LTC3290输出电压的更多信息,请参阅LTC3290数据手册和演示板原理图。

VIN 跟踪电路也具有三个可选输出:VIN2 + 5V、VIN2 + 10V 和 VIN2 + 15V。如果需要不同的输出电压,则可以改变 R9 和/或 R13,以设置不同的输出。有关如何在 VIN 跟踪模式下设置输出电压的更多信息,请参阅 LTC3290 数据手册。

对于任一电路,LTC3290可以使用两个单独的电源或连接到两个输入的单个电源。这对于提升或跟踪具有稳定输出的电池电压很有用。

LTC3290 数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。

DC2585A
LTC3290 演示板 | 高电压升压电荷泵
DC2585A Pin Configuration

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览