LT8698S
LT8698S-1

推荐新设计使用

5 V 3 A 输出,42 V 输入 USB 充电器,带线缆压降补偿和数据线保护

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽 VIN 工作范围高达 42 V
  • 可编程线缆压降补偿为远程 USB 插座提供精确的 5 V 调节
  • 符合高速 USB 2.0 标准的数据线开关
  • 可选充电器配置文件,包括主要供应商’ 和 USB BC 1.2 配置文件
  • 静音开关®2 技术和可选展频调制提供超低 EMI
  • 可编程和同步开关频率 300 kHz 至 3 MHz
  • 强大的数据线保护
    • 耐高达 20 V 的短路条件
    • 高达 IEC61000-4-2 8 kV 接触放电和 15 kV 空气放电的 ESD 保护
  • 可用状态和故障输出引脚
  • 可选强制连续或脉冲跳跃模式
  • 小型 4 mm × 6 mm × 0.94 mm LQFN 封装,从 VIN 到 GND 引脚的间距为 0.75 mm
  • 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT8698S
LT8698S-1
5 V 3 A 输出,42 V 输入 USB 充电器,带线缆压降补偿和数据线保护
LT8698S/LT8698S-1 Application Circuit LT8698S/LT8698S-1 Pin Configuration LT8698S/LT8698S-1 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8698S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2688A

LT8698S/LT8698S-1 | 5V 3A,、42V 输入 USB 充电器,带有线缆压降补偿和数据线保护

产品详情

演示电路 2688A 是一款 USB 充电器,设计用于从高达 42 V 的输入电压为 5 V USB VBUS 轨提供高达 3 A 的电源。DC2688A 电路具有 LT8698S/LT8698S-1,是一款紧凑式、高效高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代 Silent Switcher® 技术,可较大限度减少 EMI,并降低 PCB 布局敏感性。LT8698S/LT8698S-1 支持多种便携式套件充电器配置文件,包括 USB BC 1.2 CDP、DCP 和 SDP 以及常见的专有充电器配置文件,所有这些都可以使用 DC2688A 演示板轻松进行评估。LT8698S/LT8698S-1 还具有兼容 USB 2.0 的高速数据线开关、强大的数据线保护和可编程线缆压降补偿,即使 USB 插座通过长电缆与 LT8698S/LT8698S-1分开时,可编程线缆压降补偿仍可保持准确的 5V VBUS 调节。这些功能使 LT8698S/LT8698S-1 非常适合于汽车 USB 主机应用。

有两个组装版本。DC2688A-A 具有 LT8698S,而 DC2688A-B 具有 LT8698S-1。区别在于 LT8698S 在 IC 封装内部包括 VIN 热环路电容器,以改善EMI/EMC性能,而 LT8698S-1 则不包括这些电容器。

DC2688A
LT8698S/LT8698S-1 | 5V 3A,、42V 输入 USB 充电器,带有线缆压降补偿和数据线保护
DC2688A-acl DC2688A-A Evaluation Board DC2688A-A Evaluation Board - Top View DC2688A-A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8698s的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览