LT8637
推荐新设计使用具有2.5μA静态电流的42V、5A/7A峰值同步降压型Silent Switcher
- 产品模型
- 4
产品详情
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 95%
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出为 5A,峰值瞬态输出为 7A
- 超低静态电流 Burst Mode® 操作
- 2.5µA IQ,将 12VIN 调节为 3.3VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:30ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
- 强制连续模式
- 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
- 输出软启动和电源正常
- 小型 20 引脚 4mm × 3mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8636/LT8637 同步降压稳压器采用超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。具有30ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。
LT8636具有超低2.5µA静态电流,其输出完全处于调节状态,在极小负载电流下支持要求高效率的应用。LT8637提供外部补偿,在高开关频率下具有均流和快速瞬态响应性能。CLKOUT引脚使其他调节器可同步到LT8636/LT8637。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过TR/SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置精确的输入电压UVLO阈值。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8637EV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8637EV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8637JV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8637JV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 15, 2023 - 23_0182 Notification of Qualification of Pillar Size Update for LT3977, LT3978, LT8636, LT8637, LT8640S, LT8640S-2, LT8643S, LT8643S-2 |
||
LT8637EV#PBF | 量产 | |
LT8637EV#WPBF | ||
LT8637JV#PBF | 量产 | |
LT8637JV#WPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8637
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8637的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论