LT8376
推荐新设计使用集成Silent Switcher的60V、3A同步降压LED驱动器
- 产品模型
- 1
产品详情
- ±1.5% LED 电流调节
- ±2% 输出电压调节
- 在 100Hz 频率下可实现 5000:1 PWM 调光
- 128:1 内部 PWM 调光
- 展频(SSFM)
- 适用于低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
- 3.6V 至 60V 输入电压范围
- 0V 至 60V LED 灯串电压
- 3A,,60V 内部开关
- 200kHz 至 2MHz,带 SYNC 功能
- 99.9% 最大占空比
- 20:1 模拟或占空比 LED 电流控制
- 开路/短路 LED 保护与故障指示
- 具有监视器输出的精确 LED 电流检测
- 可编程 UVLO
- 热增强 28 引脚 (4mm × 5mm) LQFN 封装
LT8376是一款单片式同步降压DC/DC转换器,采用固定频率、峰值电流控制并为LED串提供PWM调光。LED电流通过CTRL引脚上的模拟电压或脉冲占空比进行编程设定。输出电压限制可通过连接至FB引脚的电阻分压器进行设置。
通过RT引脚上连接的外部电阻或SYNC/SPRD引脚上的外部时钟,可在200kHz至2MHz范围内对开关频率进行编程。当可选的展频功能使能时,频率在100%至125%范围内变化以减少EMI。当外部信号不可用时,LT8376还包括驱动器,用于驱动外部高端PMOS来实现PWM调光,以及用于驱动内部PWM信号发生器来对PWM调光进行模拟控制。
其他特性包括LED电流监控、精确的EN/UVLO引脚阈值、针对开路和短路负载条件的开漏故障报告和热关断。LT8376采用专有的Silent Switcher技术以实现低EMI。
应用
- 汽车照明
- 工业和通用照明
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8376RV#PBF | 28-Lead LQFN (4mm × 5mm × 0.95mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8376
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8376的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论