LT3966
推荐新设计使用I2C 可编程四通道单芯片升压发光二极管驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 具有四个独立的 DC/DC 通道
- I2C 可编程
- 8192:1 True Color PWM™ 调光
- 由 DAC 缩放的 8 位模拟调光引脚
- 11 通道、8 位模数转换器,带 2 个外部输入
- 1.6 A,60 V 内部 DMOS 开关
- 输入电压:3 V 至 60 V
- 输出电压和电流监控至 60 V
- 高端 PMOS 断开和 PWM 开关驱动器
- 可调频率:300 kHz 至 4 MHz,可选频率同步
- 耐热增强型 6 mm × 6 mm 40 引脚 QFN 封装,正在进行 AEC-Q100 认证
LT3966是一款I2C可编程单片升压发光二极管驱动器,具有四个独立通道。每个通道提供一个60V电流模式升压转换器,内置1.6 A DMOS电源开关,以及内部和外部模拟和脉宽调制调光功能。I2C可编程特性包括13位(8192:1)数字PWM发生器、8位模拟调光DAC以及灵活的故障报告和处理功能。
板载8位模ADC可测量每个通道的输出电压和输出电流,以及芯片输入电压和两次外部测量值。此外,每个通道的独立关断和待机控制为多拓扑应用提供了灵活的解决方案。
LT3966采用散热增强型6mm × 6mm、40引脚QFN封装。
应用
- 背光
- 平视显示器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3966EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3966EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3966JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3966JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3966
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3966的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论