LT3952A
推荐新设计使用具有 4A 开关电流的 60V LED 驱动器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 4000:1 True Color PWM™ 调光
- 4A、60V 内部 DMOS 开关
- 宽输入电压范围:3V 至 42V
- 0V 至 60V 输出电流调节(带监视器)
- 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 开关驱动器
- LED 短路保护和 SHORTLED 标记
- 内部展频 (SSFM)
- 恒流和恒压调节
- 输入电流限制和监控器
- 可调频率:200kHz 至 3MHz,可与外部时钟同步
- 10:1 模拟调光
- 使用 OPENLED 标记实现可编程 LED 开路保护
- 可编程 VIN 欠压和过压锁定
- 采用 28 引脚 TSSOP 封装
LT3952A 是一款具内部 60V、80mΩ DMOS 电源开关的电流模式升压型 DC/DC 转换器。LT3952A 专为驱动采用多种配置的高功率 LED 而特别设计。。它将输入和输出电流调节环路与输出电压调节相结合,以充当一个灵活的电流/电压源。
可编程开关频率和任选的扩频调制可降低 EMI,同时仍然实现了针对效率或组件尺寸的外部组件优化。LED 电流可通过一个外部检测电阻器进行编程,并能利用 CTRL 引脚上的一个电压在零标度至全标度的范围内进行调节。外部 PWM 输入提供 LED 接通/关断控制和 4000:1 调光比,而一个内部 PWM 发生器则为独立型或 I/O 受限的应用提供了 PWM 调光的效率。LT3952A 采用耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 显示器背光照明
- 汽车和航空电子设备照明
- 准确的电流限制电压调节器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3952AEFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AEFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AEFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AEFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#WTRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3952AIFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AIFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AIFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AIFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3952AEFE#PBF | 量产 | |
LT3952AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT3952AEFE#WPBF | ||
LT3952AEFE#WTRPBF | ||
LT3952AHFE#PBF | 量产 | |
LT3952AHFE#TRPBF | 量产 | |
LT3952AHFE#WPBF | ||
LT3952AHFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3952AIFE#PBF | 量产 | |
LT3952AIFE#TRPBF | 量产 | |
LT3952AIFE#WPBF | ||
LT3952AIFE#WTRPBF |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3952
- LT3952A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。