LT3072
推荐新设计使用双通道、低噪声、2.5A可编程输出、80mV低压差线性稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双通道独立 2.5A 输出
- 电压差:80mV
- 低输出噪声:12µVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 数字可编程VOUT :0.6V 至 2.5V
- 输出容差:±1.25%/±1.5% 负载、线路和温度
- Analog 输出裕度:±10% 范围
- 并联多个设备,适用于大电流
- 可编程精确限流值:±7%
- 输出电流监控器:IMON = IOUT/3000
- 高频PSRR:在 1MHz 时,为30dB
- 使用陶瓷型输出电容(最低10µF)稳定工作
- VIOC引脚控制降压转换器,以保持低功耗,并优化效率
- PWRGD/UVLO 标志
- 限流和过热保护
- 温度监视器
- 36 引脚 (4mm × 7mm) QFN 封装
LT3072是一款低电压、超快速™瞬态响应双通道线性稳压器。该器件每通道提供高达2.5A电流,具有80mV典型压差。0.1µF基准旁路电容将输出电压噪声降至12µVRMS。其具有宽带宽和高PSRR,可以使用小型陶瓷电容,从而节省体电容和成本。LT3072非常适合高性能FPGA、微处理器和敏感的RF通信电源应用。
独立的输出电压以50mV增量在0.6V至1.2V范围内数字可选,并以100mV增量在1.2V至2.5V范围内数字可选。输出电流监控器提供诊断数据并对精密限流进行编程设定。LT3072集成了独特的跟踪功能(VIOC),可控制对输入供电的上游降压稳压器。VIOC自适应地伺服降压稳压器,可在最大负载和轻载下分别保持300mV和450mV的LT3072输入至输出压差,从而较大限度地降低功耗且输入电容较小。内部保护电路包括UVLO、OVLO、反向电流保护、限流和热关断。LT3072采用薄型(0.75mm) 36引脚4mm × 7mm QFN封装。
应用
- FPGA、DSP和微处理器电源
- 低噪声RF电源
- 高速服务器和存储设备
- 后置降压调节和电源隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3072EUFF#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3072EUFF#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3072IUFF#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3072IUFF#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3072 Demo Circuit - Dual 2.5A, Low Noise, Programmable Output, 80mV Dropout Linear Regulator (0.8-3.45V to 0.6-2.5V @ 2.5A x 2)
- LT3072 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3072
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3072的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论