LT3070-1

推荐新设计使用

5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出电流:5A
  • 压差电压:85mV(典型值)
  • 使能功能对基准实施软启动
  • 数字可编程VOUT :0.8V 至 1.8V
  • 数字输出裕度调节:±1%, ±3% 或 ±5%
  • 低输出噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可并联多个器件以提供 10A 或更大的输出电流
  • 精准电流限值:±20%
  • 在整个电压、负载和温度范围内提供了 ±1% 的准确度
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 15μF) 时保持稳定
  • 高频PSRR:30dB (在 1MHz)
  • VIOC 引脚用于控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
  • PWRGD(电源良好) / UVLO (欠压闭锁) / 热停机标记
  • 具折返保护功能的电流限制
  • 热停机
  • 28 引脚 (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN 封装
LT3070-1
5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3070-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览