LT3033
推荐新设计使用集成可编程限流的3A、0.95V至10V、极低压差线性稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单电源 VIN 范围:0.95V 至 10V
- 电压差:95mV(典型值)
- 输出电流:3A
- 可调输出电压:200mV 至 9.7V
- 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
- 采用低 ESR、陶瓷输出电容便可稳定工作
- 1mA 至 3A 范围内的典型负载调整率:0.075%
- 静态电流:1.9mA (典型值)
- 关断时静态电流:22μA(典型值)
- 电源良好 (PWRGD) 指示(关断时状态有效)
- 具有折返功能的限流保护
- 可编程电流限制
- 输出电流监视器:IOUT/2650
- 具迟滞的热限制
- 电池反接、反向输出和反向电流保护
- 20 引脚 3mm × 4mm QFN 封装
LT3033 是一款非常低压差 (VLDO™) 线性稳压器,可由低至 0.95V 的单输入电源供电运行。该器件提供 3A 输出电流,典型电压差为 95mV。LT3033 适用于低输入电压至低输出电压应用,提供与开关稳压器相当的电效率。
LT3033 利用低至 10μF 的 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。其他特性包括可编程电流限制、输出电流监视器和指示输出电压调整的电源良好标记。在停机模式下,静态电流通常会降至 22μA。内部保护电路包括电池反接保护、带折返功能的电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。
LT3033 可用作输出电压低至 200mV 基准的可调器件。该器件采用耐热性能增强型的 3mm × 4mm × 0.75mm 扁平 QFN 封装。
应用
- 高效线性稳压器
- 电池供电型系统
- 逻辑电源
- 开关电源的后置稳压器
- 无线调制解调器
- FPGA 内核电源
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3033EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) | ||
LT3033EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) | ||
LT3033IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) | ||
LT3033IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3033 Demo Circuit - 1.2V to 0.9V, 3A VLDO Regulator (1-10V to 0.9V @ 3A)
- LT3033 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3033
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3033的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论