HMC944

过期

GaAs MMIC SP4T反射开关,23 - 30 GHz

Viewing:

产品详情

  • 宽带性能: 23 - 30 GHz
  • 高隔离度: 35 dB
  • 插入损耗: 2.8 dB
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

推荐替代产品

HMC1084 推荐新设计使用

GaAs MMIC SP4T反射开关,23 - 30 GHz

HMC944
GaAs MMIC SP4T反射开关,23 - 30 GHz
hmc944lc4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1084 推荐新设计使用 GaAs MMIC SP4T反射开关,23 - 30 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC944LC4
HMC944LC4 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC944的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览