HMC942
推荐新设计使用x2有源倍频器,25 - 31 GHz输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高输出功率: +21 dBm
- 低输入功耗驱动: 0至+6 dBm
- Fo隔离: >45 dBc
- 单电源: +4.5V (214 mA)
- 24引脚4x4 mm SMT封装:
16 mm²
HMC942LP4E是一款x2有源宽带倍频器,使用GaAs pHEMT技术,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 由+4 dBm信号驱动时,该倍频器在13至24.6 GHz范围内提供+17 dBm的典型输出功率。 Fo和3Fo隔离大于20 dBc(19 GHz)。 HMC942LP4E适合用于点对点和VSAT无线电的LO倍频链,相比传统方案可实现更少的器件数。
应用
- 时钟生成应用:
SONET OC-192和SDH STM-64 - 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
- 传感器
参考资料
数据手册 1
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
质量文档 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC942LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC942LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC942LP4E | 量产 | |
HMC942LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc942的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论