HMC931
过期
410°模拟移相器,采用SMT封装,8 - 12 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 宽带宽: 8 - 12 GHz
- 410°移相
- 低插入损耗: 3.5 dB
- 低相位误差: +12 / -7度(典型值)
- 单正电压控制
- 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²
HMC931LP4E是一款模拟移相器,通过0至+13V的模拟控制电压控制。 HMC931LP4E在8至12 GHz下提供0至410度的连续可变相移,并提供极为一致的低插入损耗、相移和频率。 高精度HMC931LP4E相对于控制电压保持单调,在倍频程带宽下具有+12 / -7度(典型值)的低相位误差。 HMC931LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装。
应用
- EW接收器
- 军用雷达
- 测试设备
- 卫星通信
- 波束形成模块
推荐替代产品
HMC642A/HMC642LC5
6位数字移相器芯片和采用SMT封装,9 GHz至12.5 GHz参考资料
停产数据手册 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC931LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC931LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC931LP4E | 过期 | |
HMC931LP4ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC642A | 推荐新设计使用 |
HMC642A/HMC642LC5 6位数字移相器芯片和采用SMT封装,9 GHz至12.5 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc931的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论